Danfoss logo
APP pump

APP 26/1500

180B5039

Flow [gpm] [Maks.]: 75.7, Flow [l/min] [Maks.]: 287, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 124, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1800, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1500, Hastighed [rpm] [Min.]: 600

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ATEX-overensstemmelseNo
BeskrivelseAPP pump with ceramic.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Flow [gpm] [Maks.]75.700 gal/min
Flow [l/min] [Maks.]287.00 l/min
GodkendelseCE
Hastighed [rpm] [Maks.]1500 rpm
Hastighed [rpm] [Min.]600 rpm
Indeholder batterierNo
Indgangstryk [barg] [Maks.]10.0 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.]145.0 psig
Indgangstrykstød [barg] [Maks.]10 barg
Egenskab
Værdi
Indgangstrykstød [psig] [Maks.]145 psig
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionAPP D 26/1500 01 A6B
Omfattet af WEEENo
Product line14
ProduktgruppePumpe
ProduktoplysningerAPP pump with ceramic
ProdukttypeAPP 21-38
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseAPP 26/1500
Udgangstryk [barg] [Maks.]124 barg
Udgangstryk [barg] [Min.]70 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.]1800 psig
Udgangstryk [psig] [Min.]1015 psig
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt130 Kilogram
Nettovægt112 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume91.127 Liter
EAN/UPC5715162792087