APP 21/1200
180B5036
Flow [gpm] [Maks.]: 92.2, Flow [l/min] [Maks.]: 286.6, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 124, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1800, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1500, Hastighed [rpm] [Min.]: 600
180B5036
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| ATEX-overensstemmelse | No |
| Beskrivelse | APP pump with ceramic. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Flow [gpm] [Maks.] | 92.200 gal/min |
| Flow [l/min] [Maks.] | 286.60 l/min |
| Godkendelse | CE |
| Hastighed [rpm] [Maks.] | 1500 rpm |
| Hastighed [rpm] [Min.] | 600 rpm |
| Husets materiale | Duplex |
| Indeholder batterier | No |
| Indgangstryk [barg] [Maks.] | 10.0 barg |
| Indgangstryk [psig] [Maks.] | 145.0 psig |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | APP D 21/1200 01 A6B |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakningsmateriale | FKM |
| Product line | 14 |
| Produktgruppe | Pumpe |
| Produktoplysninger | APP pump with ceramic |
| Produkttype | APP 21-38 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | APP 21/1200 |
| Udgangstryk [barg] [Maks.] | 124 barg |
| Udgangstryk [barg] [Min.] | 70 barg |
| Udgangstryk [psig] [Maks.] | 1800 psig |
| Udgangstryk [psig] [Min.] | 1015 psig |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 130 Kilogram |
| Nettovægt | 112 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 91.127 Liter |
| EAN/UPC | 5715162820889 |