Danfoss logo
APP 11_1500 RO pump

APP S pumps, APP S 11/1500

180B3225

Flow [gpm] [Maks.]: 49.4, Flow [l/min] [Maks.]: 190.2, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 70, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1015, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1500, Hastighed [rpm] [Min.]: 700

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfgangstilslutningGevind
AfgangstilslutningsstandardMetric
ATEX-overensstemmelseNo
BeskrivelsePump for sea- or brackish water
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dræntilslutning standardBSPP
Dræntilslutning størrelse [in]0.250 in
DræntilslutningstypeGevind
DriftsklarYes
Emballagens udvendige mål LxBxH [in]22x13,2x18,3
Emballagens udvendige mål LxBxH [mm]562x336x466
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Flow [gpm] [Maks.]49.400 gal/min
Flow [gpm] [Min.]20.800 gal/min
Flow [l/min] [Maks.]190.20 l/min
Flow [l/min] [Min.]80.20 l/min
Flow [m³/t] [Maks.]11.40 m³/h
Flow [m³/t] [Min.]6.30 m³/h
GodkendelseCE
Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]700 rpm
Hastighed [rpm] [Maks.]1500 rpm
Hastighed [rpm] [Min.]700 rpm
Husets materialeSuper Duplex
Indeholder batterierNo
Indgangstryk [barg] [Maks.]5.0 barg
Indgangstryk [barg] [Min.]2.0 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.]72.5 psig
Indgangstryk [psig] [Min.]29.0 psig
Indgangstrykstød [barg] [Maks.]10 barg
Egenskab
Værdi
Indgangstrykstød [psig] [Maks.]145 psig
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Lydtryk [dB(A)]85 dBA
Material DescriptionAPP S 11/1500
Medietemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]32 °F
PakningsmaterialeNBR
Product line14
ProduktgruppePumpe
ProduktoplysningerAPP S pumps
ProdukttypeAPP 11-13
REACH-kandidatlistens stofferNo
Slagvolumen [cm³/omdr]137.40 cm³/rev
Slagvolumen [in³/omdr]8.38 in³/rev
Tilgang std.Metric
Tilslutningsstørrelse for udgang (metrisk)M42
Tilslutningsstørrelse på indgangs port (metrisk)M42
Tilslutningstype, tilgangGevind
TypebetegnelseAPP S 11/1500
Udgangstryk [barg] [Maks.]70 barg
Udgangstryk [barg] [Min.]10 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.]1015 psig
Udgangstryk [psig] [Min.]145 psig
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt93.6 Kilogram
Nettovægt73.172 Kilogram
Volume92.863 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162928936
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens