Energy Recovery Device, MPE S 70
180F7171
Nominel effekt [HK]: 30, Nominel effekt [kW]: 0, Hastighed [rpm] [Min.]: 625, Hastighed [rpm] [Maks.]: 875, Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]: 70, Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]: 308
180F7171
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | MPE S 70 |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | CE |
| Hastighed [rpm] [Maks.] | 875 rpm |
| Hastighed [rpm] [Min.] | 625 rpm |
| Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.] | 308 gal/min |
| Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.] | 70 m³/h |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | MPE S 70 |
| Monteringsretning | Bare shaftedHorizontalVertical |
| Nominel effekt [HK] | 30.0 HP |
| Nominel effekt [kW] | 0.0 kW |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 14 |
| Produktgruppe | Energy Recovery Device |
| Produktoplysninger | MPE |
| Produkttype | MPE 70 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | MPE S 70 |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 130 Kilogram |
| Nettovægt | 113.8 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 146.717 Liter |
| EAN/UPC | 5715162944516 |