Danfoss logo
MPE 70 with motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7066

Nominel effekt [HK]: 3, Nominel effekt [kW]: 2.2, Hastighed [rpm] [Min.]: 625, Hastighed [rpm] [Maks.]: 875, Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]: 70, Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]: 308

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk højtryk ind ud [barg] [Maks.]0.66 barg
Differenstryk højtryk ind ud [psig] [Maks.]9.6 psig
Differenstryk LP ind ud [barg] [maks.]0.74 barg
Differenstryk LP ind ud [psig] [maks.]10.7 psig
Dræntilslutning standardMetric
Dræntilslutning størrelse [in]0.250 in
DræntilslutningstypeBSPP
DriftsklarYes
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Flow [gpm] [Min.]220.000 gal/min
Flow [m³/t] [Min.]50.00 m³/h
GodkendelseCE
Hastighed [rpm] [Maks.]875 rpm
Hastighed [rpm] [Min.]625 rpm
Højtryk indgangs port størrelse [in]3.000 in
Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]308 gal/min
Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]70 m³/h
Højtryk-indgangsport, intermitterende [barg] [Min.]2 barg
Højtryk-indgangsport, intermitterende [psig] [Min.]29 psig
Højtryk-udgangs port [barg] [Maks.]83 barg
Højtryk-udgangs port [psig] [Maks.]1200 psig
Højtryk-udgangs port tilslutnings standardVictaulic
HP-udgangstryk [barg] [min.]40 barg
HP-udgangstryk [psig] [min.]580 psig
Indeholder batterierNo
IP-beskyttelsesklasseIP55
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
lavtryk ind ud maks. statisk prøvetryk [barg]13 barg
lavtryk ind ud maks. statisk prøvetryk [psig]189 psig
lavtryks port indgangstryk [barg] [Maks.]5 barg
lavtryks port indgangstryk [psig] [Maks.]72 psig
lavtryks port indgangstrykstød [barg]10 barg
lavtryks port indgangstrykstød [psig]145 psig
LP-tilgang flow spids [gpm]462 gal/min
LP-tilgang flow spids [m³/h]105 m³/h
Lydtryk [dB(A)]85 dBA
Material DescriptionMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
MaterialetypeDuplexSuper Duplex
Medietemperatur [°C] [Maks.]40 °C
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]104 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
MonteringsretningVertical
Motor isolationsklasseB
Motor poler6
Motor ramme størrelseIEC 112
Motor standardIEC
Motorens omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]40 °C
Motorens omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]104 °F
Motormoment ved nom. hastighed [Nm]22 N-m
Motormoment ved nom. hastighed [Nmlbf*fl]16.1 lbf∙ft
Motorspænding380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Motorstrøm [A]5.7 A
Nominel effekt [HK]3.0 HP
Nominel effekt [kW]2.2 kW
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]32 °F
PakningsmaterialeNBR
Product line14
ProduktgruppeEnergigenvindingsenhed
ProduktoplysningerMPE
ProdukttypeMPE 70
REACH-kandidatlistens stofferNo
Smøringsflow ved 60 Bar [m³/t] [Maks.]1.20 m³/h
Smøringsflow ved 871 PSI [gpm] [Maks.]5.3 gal/min
Startmoment [Nm] [Maks.]90.00 N-m
Startmoment [Nmlbf*fl] [Maks]66 lbf∙ft
Statisk prøvetryk højtryk ind ud [barg] [Maks]108 barg
Statisk prøvetryk højtryk ind ud [psig] [Maks.]1566 psig
Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.]11 lbf∙ft
Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.]15 N-m
Tilladt driftsflow for lavtryk-tilgang [gpm] [Maks.]308 gal/min
Tilladt driftsflow for lavtryk-tilgang [m³/t] [Maks.]70 m³/h
Tilslutningsstandard for højtryk portVictaulic
Tilslutningsstandard for lavtryks port -udgangVictaulic
Tilslutningsstørrelse for HP-udgang [in]3.000 in
Tilslutningsstørrelse for lavtryks port-udgang [in]3.000 in
TypebetegnelseMPE S 70
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt193.5 Kilogram
Nettovægt150 Kilogram
Volume518.4 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162286166
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens