Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

Energigenvindingsenhed, iSave 21 Plus

180F7118

Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]: 22, Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]: 96, Nominel effekt [HK]: 0, Nominel effekt [kW]: 0

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk højtryk ind ud [barg] [Maks.]5.00 barg
Differenstryk højtryk ind ud [psig] [Maks.]73.0 psig
Dræntilslutning standardBSPP
Dræntilslutning størrelse [in]0.250 in
DræntilslutningstypeBSPP
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Flow [gpm] [Min.]26.000 gal/min
Flow [m³/t] [Min.]6.00 m³/h
GodkendelseCE
Hastighed [rpm] [Maks.]1500 rpm
Hastighed [rpm] [Min.]500 rpm
Højtryk indgangs port størrelse [in]2.000 in
Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]96 gal/min
Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]22 m³/h
Højtryk-indgangsport [barg] [Maks.]83 barg
Højtryk-indgangsport [barg] [Min.]15 barg
Højtryk-indgangsport [psig] [Maks.]1200 psig
Højtryk-indgangsport [psig] [Min.]217 psig
Højtryk-indgangsport, intermitterende [barg] [Min.]3 barg
Højtryk-indgangsport, intermitterende [psig] [Min.]44 psig
Højtryk-udgangs port [barg] [Maks.]83 barg
Højtryk-udgangs port [psig] [Maks.]1200 psig
Højtryk-udgangs port tilslutnings standardVictaulic
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
lavtryk ind ud @ maks. flow [barg]1 barg
lavtryk ind ud @ maks. flow [psig]13 psig
lavtryk-udgangstryk [barg] [Min.]1 barg
lavtryk-udgangstryk [psig] [Min.]15 psig
lavtryks port indgangstryk [barg] [Maks.]5 barg
lavtryks port indgangstryk [psig] [Maks.]72 psig
lavtryks port indgangstrykstød [barg]10 barg
lavtryks port indgangstrykstød [psig]145 psig
Material DescriptioniSave S 21/1500 24 C1B
Egenskab
Værdi
MaterialetypeSuper Duplex
Medietemperatur [°C] [Maks.]40 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]104 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
MonteringsretningBare shaftedHorizontalVertical
Motorens omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]41 °C
Motorens omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]105 °F
Nominel effekt [HK]0.0 HP
Nominel effekt [kW]0.0 kW
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]32 °F
PakningsmaterialeNBR
Product line14
ProduktgruppeEnergigenvindingsenhed
ProduktoplysningeriSave
ProdukttypeISAVE 21 PLUS
REACH-kandidatlistens stofferNo
Smøringsflow ved 60 Bar [m³/t] [Maks.]0.40 m³/h
Smøringsflow ved 871 PSI [gpm] [Maks.]1.8 gal/min
Startmoment [Nm] [Maks.]50.00 N-m
Startmoment [Nmlbf*fl] [Maks]37 lbf∙ft
Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.]36 lbf∙ft
Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.]49 N-m
Tilladt driftsflow for lavtryk-tilgang [gpm] [Maks.]145 gal/min
Tilladt driftsflow for lavtryk-tilgang [m³/t] [Maks.]33 m³/h
Tilslutningsstandard for højtryk portVictaulic
Tilslutningsstandard for lavtryks portVictaulic
Tilslutningsstørrelse for HP-udgang [in]2.000 in
Tilslutningsstørrelse for lavtryks port [in]2.000 in
Tilslutningsstørrelse for lavtryks port-udgang [in]2.000 in
TypebetegnelseiSave 21 Plus
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt56.5 Kilogram
Nettovægt43 Kilogram
Volume52.965 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255157465
Proposition 65No significant risk