180F4265
180F4265
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Flow [gpm] [Maks.] | 141.000 gal/min |
| Flow [l/min] [Maks.] | 533.00 l/min |
| Flow [m³/t] [Maks.] | 32.00 m³/h |
| Hastighed [rpm] [Maks.] | 1200 rpm |
| Hastighed [rpm] [Min.] | 700 rpm |
| Indeholder batterier | No |
| Indgangstryk [barg] [Maks.] | 83.0 barg |
| Indgangstryk [barg] [Min.] | 30.0 barg |
| Indgangstryk [psig] [Maks.] | 1200.0 psig |
| Indgangstryk [psig] [Min.] | 435.0 psig |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Lydtryk [dB(A)] | 85 dBA |
| Material Description | Swash pl. set APM 32-40 x1A / APM 32 x2A |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Medietemperatur [°F] [Min.] | 36 °F |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nominel effekt [HK] | 100.0 HP |
| Nominel effekt [kW] | 75.0 kW |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | 32 °F |
| Product line | 14 |
| Produktgruppe | Spare part |
| Produkttype | Spare parts for APM S 22-40 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagvolumen [cm³/omdr] | 444.00 cm³/rev |
| Slagvolumen [in³/omdr] | 27.09 in³/rev |
| Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.] | 340 lbf∙ft |
| Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.] | 460 N-m |
| Typebetegnelse | APM 32 |
| Udgangstryk [barg] [Maks.] | 6 barg |
| Udgangstryk [barg] [Min.] | 3 barg |
| Udgangstryk [psig] [Maks.] | 87 psig |
| Udgangstryk [psig] [Min.] | 44 psig |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 7.345 Kilogram |
| Nettovægt | 6.915 Kilogram |
| Volume | 21.919 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255236269 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |