Energigenvindingsenhed
180F1154
Flow [l/min] [Maks.]: 161.7, Flow [m³/t] [Maks.]: 9.7, Flow [gpm] [Maks.]: 43, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1800, Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.]: 190, Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.]: 142, null: 80 - 124
180F1154
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Flow [gpm] [Maks.] | 43.000 gal/min |
| Flow [l/min] [Maks.] | 161.70 l/min |
| Flow [m³/t] [Maks.] | 9.70 m³/h |
| Godkendelse | CE |
| Hastighed [rpm] [Maks.] | 1800 rpm |
| Hastighed [rpm] [Min.] | 700 rpm |
| Indeholder batterier | No |
| Indgangstryk [barg] [Maks.] | 124.0 barg |
| Indgangstryk [barg] [Min.] | 80.0 barg |
| Indgangstryk [psig] [Maks.] | 1800.0 psig |
| Indgangstryk [psig] [Min.] | 1160.0 psig |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Lydtryk [dB(A)] | 85 dBA |
| Material Description | APM S 9.7/1800 01 C2A |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Medietemperatur [°F] [Min.] | 36 °F |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nominel effekt [HK] | 50.0 HP |
| Nominel effekt [kW] | 37.0 kW |
| Omfattet af WEEE | No |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | 32 °F |
| Product line | 14 |
| Produktgruppe | Energigenvindingsenhed |
| Produkttype | APM S 5.4-9.7 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagvolumen [cm³/omdr] | 90.00 cm³/rev |
| Slagvolumen [in³/omdr] | 5.49 in³/rev |
| Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.] | 142 lbf∙ft |
| Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.] | 190 N-m |
| Typebetegnelse | APM 9.7 |
| Udgangstryk [barg] [Maks.] | 6 barg |
| Udgangstryk [barg] [Min.] | 3 barg |
| Udgangstryk [psig] [Maks.] | 87 psig |
| Udgangstryk [psig] [Min.] | 44 psig |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 48.5 Kilogram |
| Nettovægt | 43.302 Kilogram |
| Volume | 36 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255159933 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |