Danfoss logo
APM S

Energy Recovery Device, APM 9.7

180F1114

Flow [l/min] [Maks.]: 161.7, Flow [m³/t] [Maks.]: 9.7, Flow [gpm] [Maks.]: 43, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1800, Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.]: 126, Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.]: 93

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
Flow [gpm] [Maks.]43.000 gal/min
Flow [l/min] [Maks.]161.70 l/min
Flow [m³/t] [Maks.]9.70 m³/h
GodkendelseCE
Hastighed [rpm] [Maks.]1800 rpm
Hastighed [rpm] [Min.]700 rpm
Indeholder batterierNo
Indgangstryk [barg] [Maks.]83.0 barg
Indgangstryk [barg] [Min.]30.0 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.]1200.0 psig
Indgangstryk [psig] [Min.]435.0 psig
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Lydtryk [dB(A)]85 dBA
Material DescriptionAPM S 9.7/1800 01 C1A
Medietemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Egenskab
Værdi
Nominel effekt [HK]40.0 HP
Nominel effekt [kW]30.0 kW
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]23 °F
Product line14
ProduktgruppeEnergy Recovery Device
ProdukttypeAPM 5.4-9.7
REACH-kandidatlistens stofferNo
Slagvolumen [cm³/omdr]90.00 cm³/rev
Slagvolumen [in³/omdr]5.49 in³/rev
Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.]93 lbf∙ft
Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.]126 N-m
TypebetegnelseAPM 9.7
Udgangstryk [barg] [Maks.]6 barg
Udgangstryk [barg] [Min.]3 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.]87 psig
Udgangstryk [psig] [Min.]44 psig
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt50.6 Kilogram
Nettovægt43.302 Kilogram
Volume30.958 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162985618
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens