Danfoss logo
APM S

Energigenvindingsenhed

180F1014

Flow [l/min] [Maks.]: 667, Flow [m³/t] [Maks.]: 40, Flow [gpm] [Maks.]: 176, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1500, Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.]: 616, Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.]: 455, null: 30 - 83

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
Flow [gpm] [Maks.]176.000 gal/min
Flow [l/min] [Maks.]667.00 l/min
Flow [m³/t] [Maks.]40.00 m³/h
GodkendelseCE
Hastighed [rpm] [Maks.]1500 rpm
Hastighed [rpm] [Min.]700 rpm
Indeholder batterierNo
Indgangstryk [barg] [Maks.]83.0 barg
Indgangstryk [barg] [Min.]30.0 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.]1200.0 psig
Indgangstryk [psig] [Min.]435.0 psig
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Lydtryk [dB(A)]85 dBA
Material DescriptionAPM S 40/1500 01 C1A
Medietemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Egenskab
Værdi
Nominel effekt [HK]100.0 HP
Nominel effekt [kW]110.0 kW
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]32 °F
Product line14
ProduktgruppeEnergigenvindingsenhed
ProdukttypeAPM S 22-40
REACH-kandidatlistens stofferNo
Slagvolumen [cm³/omdr]444.00 cm³/rev
Slagvolumen [in³/omdr]27.09 in³/rev
Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.]455 lbf∙ft
Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.]616 N-m
TypebetegnelseAPM 40
Udgangstryk [barg] [Maks.]6 barg
Udgangstryk [barg] [Min.]3 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.]87 psig
Udgangstryk [psig] [Min.]44 psig
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt120 Kilogram
Nettovægt105 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume87.996 Liter
EAN/UPC5715162834435