Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 250, Med prop, Flange, 250

065B7846

FVF DN250 PN16 med prop, 2 huller
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: FVF

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²]25
BeskrivelseFVF DN250 PN16 med prop, 2 huller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]250 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FiltertypeMed prop
GodkendelsesstandardDIN EN 1092-2
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]1260.00 m³/h
Maskestørrelse [mm]1.18 mm
Material DescriptionFVF DN250 PN16 with Plug, 2 manometer ho
Egenskab
Værdi
MaterialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG25)
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line08
ProduktgruppeHjælpeprodukter
ProdukttypeFVF
REACH-kandidatlistens stofferNo
StørrelseDN 250
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse250
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt176.5 Kilogram
Nettovægt162 Kilogram
Volume200.736 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421556153
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens