Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 125, Med prop, Flange, 125

065B7843

FVF DN125 PN16 med prop, 2 huller, I-p

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²]25
Antal pr. pakkeformat5 stk.
BeskrivelseFVF DN125 PN16 med prop, 2 huller, I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]125 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FiltertypeMed prop
GodkendelsesstandardDIN EN 1092-2
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]340.00 m³/h
Maskestørrelse [mm]1.18 mm
Material DescriptionFVF DN125 PN16 with Plug, 2 manometer ho
Egenskab
Værdi
MaterialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG25)
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PakkeformatIndustripakke
Product line08
ProduktgruppeHjælpeprodukter
ProdukttypeFVF
REACH-kandidatlistens stofferNo
StørrelseDN 125
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse125
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt43.4 Kilogram
Nettovægt39 Kilogram
Volume88.32 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421556122
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens