Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

FVF, PN 16, DN 25, Med prop, Flange, 25

065B7840

FVF DN25 PN16 med prop, 2 huller, I-p

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²]64
Antal pr. pakkeformat36 stk.
BeskrivelseFVF DN25 PN16 med prop, 2 huller, I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FiltertypeMed prop
GodkendelsesstandardDIN EN 1092-2
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]16.50 m³/h
Maskestørrelse [mm]0.87 mm
Material DescriptionFVF DN25 PN16 with Plug, 2 manometer hol
Egenskab
Værdi
MaterialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG25)
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PakkeformatIndustripakke
Product line08
ProduktgruppeHjælpeprodukter
ProdukttypeFVF
REACH-kandidatlistens stofferNo
StørrelseDN 25
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse25
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.916 Kilogram
Nettovægt3.8 Kilogram
Volume7.467 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421556092
Proposition 65No significant risk