Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

FVF, PN 16, DN 15, Med prop, Flange, 15

065B7838

FVF DN15 PN16 med prop, 2 huller, I-p

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²]150
Antal pr. pakkeformat55 stk.
BeskrivelseFVF DN15 PN16 med prop, 2 huller, I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FiltertypeMed prop
GodkendelsesstandardDIN EN 1092-2
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]5.30 m³/h
Maskestørrelse [mm]0.54 mm
Material DescriptionFVF DN15 PN16 with Plug, 2 manometer hol
Egenskab
Værdi
MaterialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG25)
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PakkeformatIndustripakke
Product line08
ProduktgruppeHjælpeprodukter
ProdukttypeFVF
REACH-kandidatlistens stofferNo
StørrelseDN 15
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse15
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.536 Kilogram
Nettovægt2.2 Kilogram
Volume2.356 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421556078
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens