Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 300, Med prop, Flange, 300

065B7783

FVF DN300 PN25 med prop
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: FVF

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²]25
BeskrivelseFVF DN300 PN25 med prop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]300 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FiltertypeMed prop
GodkendelsesstandardDIN EN 1092-2
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]1735.00 m³/h
Maskestørrelse [mm]1.18 mm
Material DescriptionFVF DN300 PN25 with Plug
Egenskab
Værdi
MaterialeDuktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Medietemperatur [°C] [Maks.]350 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line08
ProduktgruppeHjælpeprodukter
ProdukttypeFVF
REACH-kandidatlistens stofferNo
StørrelseDN 300
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse300
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]25 bar
TrykklassePN 25

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt285 Kilogram
Nettovægt285 Kilogram
Volume314.496 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421555453
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens