Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 200, Med prop, Flange, 200

065B7781

FVF DN200 PN25 med prop
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: FVF

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²]25
BeskrivelseFVF DN200 PN25 med prop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]200 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FiltertypeMed prop
GodkendelsesstandardDIN EN 1092-2
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]870.00 m³/h
Maskestørrelse [mm]1.18 mm
Material DescriptionFVF DN200 PN25 with Plug
MaterialeDuktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]350 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line08
ProduktgruppeHjælpeprodukter
ProduktlabelYes
ProdukttypeFVF
REACH-kandidatlistens stofferNo
StørrelseDN 200
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse200
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]25 bar
TrykklassePN 25

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt125.4 Kilogram
Nettovægt125 Kilogram
Volume158.4 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421555439
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens