Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 150, Med prop, Flange, 150

065B7780

FVF DN150 PN25 med prop
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: FVF

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²]25
BeskrivelseFVF DN150 PN25 med prop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]150 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FiltertypeMed prop
GodkendelsesstandardDIN EN 1092-2
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]526.00 m³/h
Maskestørrelse [mm]1.18 mm
Material DescriptionFVF DN150 PN25 with Plug
MaterialeDuktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]350 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line08
ProduktgruppeHjælpeprodukter
ProduktlabelYes
ProdukttypeFVF
REACH-kandidatlistens stofferNo
StørrelseDN 150
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse150
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]25 bar
TrykklassePN 25

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt60.4 Kilogram
Nettovægt60.4 Kilogram
Volume142.4 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421555422
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens