Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 25, Med prop, Flange, 25

065B7772

FVF DN25 PN25 med prop

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²]64
BeskrivelseFVF DN25 PN25 med prop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FiltertypeMed prop
GodkendelsesstandardDIN EN 1092-2
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]16.50 m³/h
Maskestørrelse [mm]0.87 mm
Material DescriptionFVF DN25 PN25 with Plug
MaterialeDuktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line08
ProduktgruppeHjælpeprodukter
ProduktlabelYes
ProdukttypeFVF
REACH-kandidatlistens stofferNo
StørrelseDN 25
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse25
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]25 bar
TrykklassePN 25

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.113 Kilogram
Nettovægt4 Kilogram
Volume2.585 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421555347
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens