Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 100, Med prop, Flange, 100

065B7766

FVF DN100 PN16 Prop-Special skærm, I-p

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²]280
Antal pr. pakkeformat8 stk.
BeskrivelseFVF DN100 PN16 Prop-Special skærm, I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]100 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FiltertypeMed prop
GodkendelsesstandardDIN EN 1092-2
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]192.80 m³/h
Maskestørrelse [mm]0.40 mm
Material DescriptionFVF DN100 PN16 Plug-Special Screen I-p
Egenskab
Værdi
MaterialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG25)
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PakkeformatIndustripakke
Product line08
ProduktgruppeHjælpeprodukter
ProdukttypeFVF
REACH-kandidatlistens stofferNo
StørrelseDN 100
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse100
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt28.187 Kilogram
Nettovægt23 Kilogram
Volume47.4 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421555767
Proposition 65No significant risk