Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 80, Med prop, Flange, 80

065B7765

FVF DN80 PN16 Prop-Special skærm, I-p

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²]280
Antal pr. pakkeformat10 stk.
BeskrivelseFVF DN80 PN16 Prop-Special skærm, I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FiltertypeMed prop
GodkendelsesstandardDIN EN 1092-2
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]133.60 m³/h
Maskestørrelse [mm]0.40 mm
Material DescriptionFVF DN80 PN16 Plug-Special Screen I-p
MaterialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG25)
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PakkeformatIndustripakke
Product line08
ProduktgruppeHjælpeprodukter
ProduktlabelYes
ProdukttypeFVF
REACH-kandidatlistens stofferNo
StørrelseDN 80
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse80
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt18.75 Kilogram
Nettovægt16 Kilogram
Volume38.4 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421555750
Proposition 65No significant risk