FVF, PN 16, DN 40, Med prop, Flange, 40
065B7762
FVF DN40 PN16 Prop-Special skærm, I-p
065B7762
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50% |
| Antal masker [n/cm²] | 280 |
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| Beskrivelse | FVF DN40 PN16 Prop-Special skærm, I-p |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 40 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Filtertype | Med prop |
| Godkendelsesstandard | DIN EN 1092-2 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 30.60 m³/h |
| Maskestørrelse [mm] | 0.40 mm |
| Material Description | FVF DN40 PN16 Plug-Special Screen I-p |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Materiale | Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG25) |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Hjælpeprodukter |
| Produkttype | FVF |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Størrelse | DN 40 |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningsstørrelse | 40 |
| Tilslutningstyper | Flange |
| Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
| Trykklasse | PN 16 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 8.05 Kilogram |
| Nettovægt | 6.2 Kilogram |
| Volume | 16.8 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555729 |
| Proposition 65 | No significant risk |