Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 20, Med prop, Flange, 20

065B7755

FVF DN20 PN16 Prop-Special skærm, I-p

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²]280
Antal pr. pakkeformat40 stk.
BeskrivelseFVF DN20 PN16 Prop-Special skærm, I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FiltertypeMed prop
GodkendelsesstandardDIN EN 1092-2
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]9.20 m³/h
Maskestørrelse [mm]0.40 mm
Material DescriptionFVF DN20 PN16 Plug-Special Screen I-p
Egenskab
Værdi
MaterialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG25)
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PakkeformatIndustripakke
Product line08
ProduktgruppeHjælpeprodukter
ProdukttypeFVF
REACH-kandidatlistens stofferNo
StørrelseDN 20
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse20
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.862 Kilogram
Nettovægt3 Kilogram
Volume6.6 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421555651
Proposition 65No significant risk