Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 300, Med prop, Flange, 300

065B7753

FVF DN300 PN16 med prop

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²]25
BeskrivelseFVF DN300 PN16 med prop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]300 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FiltertypeMed prop
GodkendelsesstandardDIN EN 1092-2
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]1735.00 m³/h
Maskestørrelse [mm]1.18 mm
Material DescriptionFVF DN300 PN16 with Plug
MaterialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG25)
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line08
ProduktgruppeHjælpeprodukter
ProduktlabelYes
ProdukttypeFVF
REACH-kandidatlistens stofferNo
StørrelseDN 300
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse300
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt246 Kilogram
Nettovægt246 Kilogram
Volume585.6 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421555316
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens