Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 200, Med prop, Flange, 200

065B7751

FVF DN200 PN16 med prop

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²]25
BeskrivelseFVF DN200 PN16 med prop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]200 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FiltertypeMed prop
GodkendelsesstandardDIN EN 1092-2
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]870.00 m³/h
Maskestørrelse [mm]1.18 mm
Material DescriptionFVF DN200 PN16 with Plug
MaterialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG25)
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line08
ProduktgruppeHjælpeprodukter
ProduktlabelYes
ProdukttypeFVF
REACH-kandidatlistens stofferNo
StørrelseDN 200
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse200
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt107.2 Kilogram
Nettovægt100.08 Kilogram
Volume232.8 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421555293
Proposition 65No significant risk