Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 16, DN 65, Med prop, Flange, 65

065B7746

FVF DN65 PN16 med prop

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²]64
BeskrivelseFVF DN65 PN16 med prop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]65 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FiltertypeMed prop
GodkendelsesstandardDIN EN 1092-2
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]95.00 m³/h
Maskestørrelse [mm]0.87 mm
Material DescriptionFVF DN65 PN16 with Plug
MaterialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG25)
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line08
ProduktgruppeHjælpeprodukter
ProduktlabelYes
ProdukttypeFVF
REACH-kandidatlistens stofferNo
StørrelseDN 65
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse65
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt12.172 Kilogram
Nettovægt12 Kilogram
Volume19.065 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421555248
Proposition 65No significant risk