Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 16, DN 50, Med prop, Flange, 50

065B7745

FVF DN50 PN16 med prop

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²]64
BeskrivelseFVF DN50 PN16 med prop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FiltertypeMed prop
GodkendelsesstandardDIN EN 1092-2
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]54.00 m³/h
Maskestørrelse [mm]0.87 mm
Material DescriptionFVF DN50 PN16 with Plug
MaterialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG25)
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line08
ProduktgruppeHjælpeprodukter
ProduktlabelYes
ProdukttypeFVF
REACH-kandidatlistens stofferNo
StørrelseDN 50
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse50
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt8.546 Kilogram
Nettovægt8.5 Kilogram
Volume11.25 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421555231
Proposition 65No significant risk