FVF, PN 16, DN 20, Med prop, Flange, 20
065B7741
FVF DN20 PN16 med prop
065B7741
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50% |
| Antal masker [n/cm²] | 150 |
| Beskrivelse | FVF DN20 PN16 med prop |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Filtertype | Med prop |
| Godkendelsesstandard | DIN EN 1092-2 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 9.50 m³/h |
| Maskestørrelse [mm] | 0.54 mm |
| Material Description | FVF DN20 PN16 with Plug |
| Materiale | Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG25) |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Hjælpeprodukter |
| Produktlabel | Yes |
| Produkttype | FVF |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Størrelse | DN 20 |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningsstørrelse | 20 |
| Tilslutningstyper | Flange |
| Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
| Trykklasse | PN 16 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 3.21 Kilogram |
| Nettovægt | 3.21 Kilogram |
| Volume | 1.35 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555194 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |