FVF, PN 16, DN 15, Med prop, Flange, 15
065B7740
FVF DN15 PN16 med prop
065B7740
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50% |
| Antal masker [n/cm²] | 150 |
| Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
| Beskrivelse | FVF DN15 PN16 med prop |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Filtertype | Med prop |
| Godkendelsesstandard | DIN EN 1092-2 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 5.30 m³/h |
| Maskestørrelse [mm] | 0.54 mm |
| Material Description | FVF DN15 PN16 with Plug |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Materiale | Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG25) |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Hjælpeprodukter |
| Produkttype | FVF |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Størrelse | DN 15 |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningsstørrelse | 15 |
| Tilslutningstyper | Flange |
| Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
| Trykklasse | PN 16 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.524 Kilogram |
| Nettovægt | 2.339 Kilogram |
| Volume | 1.589 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555187 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |