Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 150, Med drænkugleventil, Flange, 150

065B7736

FVF DN150 PN16 med påmonteret kugleventil

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²]25
BeskrivelseFVF DN150 PN16 med påmonteret kugleventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]150 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FiltertypeMed drænkugleventil
GodkendelsesstandardDIN EN 1092-2
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]542.00 m³/h
Maskestørrelse [mm]1.18 mm
Material DescriptionFVF DN150 PN16 with Ball Valve mounted o
MaterialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG25)
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line08
ProduktgruppeHjælpeprodukter
ProduktlabelYes
ProdukttypeFVF
REACH-kandidatlistens stofferNo
StørrelseDN 150
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse150
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt66.5 Kilogram
Nettovægt53.2 Kilogram
Volume199.92 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421555613
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens