FVF-pakning
065B7897
FVF-pakning DN300
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tilbehør til filtre
065B7897
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50% |
| Beskrivelse | FVF-pakning DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Husets materiale | Forstærket grafit |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | FVF Gasket DN300 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 350 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – Hjælpeprodukter |
| Produkttype | FVF-pakning |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Size | DN 300 |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.564 Kilogram |
| Nettovægt | 0.06 Kilogram |
| Volume | 4.345 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503376 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |