Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF-pakning

065B7896

FVF-pakning DN250
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tilbehør til filtre

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
BeskrivelseFVF-pakning DN250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Husets materialeForstærket grafit
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionFVF Gasket DN250
Medietemperatur [°C] [Maks.]350 °C
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – Hjælpeprodukter
ProduktlabelYes
ProdukttypeFVF-pakning
REACH-kandidatlistens stofferNo
SizeDN 250
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.048 Kilogram
Nettovægt0.04 Kilogram
Volume0.256 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104031958
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens