FVF-pakning
065B7887
FVF-pakning DN25-32
065B7887
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50% |
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | FVF-pakning DN25-32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Husets materiale | Forstærket grafit |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | FVF Gasket DN25-32 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 350 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – Hjælpeprodukter |
| Produktlabel | Yes |
| Produkttype | FVF-pakning |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Size | DN 25 |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.002 Kilogram |
| Nettovægt | 0.001 Kilogram |
| Volume | 0.06 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031668 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |