Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Skærme DN80 PN16-25 Fin+pakning

065B7831

Skærme DN80 PN16-25 Fin+pakning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²]625
Antal pr. pakkeformat8 stk.
BeskrivelseSkærme DN80 PN16-25 Fin+pakning
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Husets materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4301
Indeholder batterierNo
Maskestørrelse [mm]0.25 mm
Material DescriptionScreens DN80 PN16-25 Fine+gasket
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]350 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PakkeformatMultipak
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – Hjælpeprodukter
ProduktlabelYes
ProdukttypeFV-skærme – Fin
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.178 Kilogram
Nettovægt0.1 Kilogram
Volume1.048 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421555996
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens