Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Skærme DN250 PN16-25 Normal+pakning

065B7822

Skærme DN250 PN16-25 Normal+pakning

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tilbehør til filtre

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²]25
Antal pr. pakkeformat2 stk.
BeskrivelseSkærme DN250 PN16-25 Normal+pakning
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Husets materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4301
Indeholder batterierNo
Maskestørrelse [mm]1.18 mm
Material DescriptionScreens DN250 PN16-25 Normal+gasket
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]350 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PakkeformatMultipak
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – Hjælpeprodukter
ProduktlabelYes
ProdukttypeFV-skærme – Normal
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.669 Kilogram
Nettovægt1.4 Kilogram
Volume25.427 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421555903
Proposition 65No significant risk