Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Skærme DN150 PN16-25 Normal+pakning

065B7820

Skærme DN150 PN16-25 Normal+pakning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²]25
Antal pr. pakkeformat4 stk.
BeskrivelseSkærme DN150 PN16-25 Normal+pakning
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Husets materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4301
Indeholder batterierNo
Maskestørrelse [mm]1.18 mm
Material DescriptionScreens DN150 PN16-25 Normal+gasket
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]350 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PakkeformatMultipak
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – Hjælpeprodukter
ProduktlabelYes
ProdukttypeFV-skærme – Normal
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.873 Kilogram
Nettovægt0.873 Kilogram
Volume9.503 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421555880
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens