Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Skærme DN100 PN16-25 Normal+pakning

065B7818

Skærme DN100 PN16-25 Normal+pakning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²]25
BeskrivelseSkærme DN100 PN16-25 Normal+pakning
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Husets materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4301
Indeholder batterierNo
Maskestørrelse [mm]1.18 mm
Material DescriptionScreens DN100 PN16-25 Normal+gasket
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]350 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – Hjælpeprodukter
ProduktlabelYes
ProdukttypeFV-skærme – Normal
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.279 Kilogram
Nettovægt0.279 Kilogram
Volume6.248 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421555866
Proposition 65No significant risk