Skærme DN32 PN16-25 Normal+pakning
065B7813
Skærme DN32 PN16-25 Normal+pakning
065B7813
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50% |
| Antal masker [n/cm²] | 64 |
| Antal pr. pakkeformat | 4 stk. |
| Beskrivelse | Skærme DN32 PN16-25 Normal+pakning |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Husets materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4301 |
| Indeholder batterier | No |
| Maskestørrelse [mm] | 0.87 mm |
| Material Description | Screens DN32 PN16-25 Normal+gasket |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 350 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – Hjælpeprodukter |
| Produktlabel | Yes |
| Produkttype | FV-skærme – Normal |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.03 Kilogram |
| Nettovægt | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.175 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555811 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |