Drænkugleventil FVF-B messinghus
065B7801
Kugleventil DN15 og begrænserenhed
065B7801
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50% |
| Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
| Beskrivelse | Kugleventil DN15 og begrænserenhed |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Husets materiale | DZR messing CuZn36Pb2AS |
| Indeholder batterier | No |
| Material Description | Ball Valve DN15 and reduction unit |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – Hjælpeprodukter |
| Produktlabel | Yes |
| Produkttype | Drænkugleventil FVF-B messinghus |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Til ventilstørrelse | DN 65-300 |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.328 Kilogram |
| Nettovægt | 0.226 Kilogram |
| Volume | 0.169 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555576 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |