DHW system, TD-S, DHW storage & charging, 100 kW, 900 L
161L1365
THERMODUAL-S 900-100 StS
161L1365
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Antal husstande [Maks.] | 59 |
| Application type | DHW storage & charging |
| Beholdermateriale | 14571 |
| Beskrivelse | THERMODUAL-S 900-100 StS |
| Bredde med kabinet [mm] | 1115 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Cirkulation, rørstørrelse | DN25 |
| Cirkulation, tilslutningsstørrelse | Rp1" |
| Cirkulation, tilslutningstype | Internal thread |
| Connection direction secondary | Horizontal |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.] | 0.09 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Dybde med kabinet [mm] | 1265 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Fjernvarme, rørstørrelse | DN20 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 26,9 mm |
| Fjernvarme, tilslutningstype | welded |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.90 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 1.71 m³/h |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, anbefalet [˚C] | 70 °C |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 150 °C |
| Godkendelse | DVGWCE |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Højde med kabinet [mm] | 1900 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | EPS with laminated fleece |
| Kapacitet [kW] | 100.0 kW |
| Kategorinavn | Tank solution substations |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Konstruktion | Standing |
| Material Description | ThermoDual-S 900-100 StS HEX |
| Navn på producent | Danfoss |
| Package 2 depth [mm] | 800 mm |
| Package 2 height [mm] | 500 mm |
| Package 2 width [mm] | 1200 mm |
| Pakke, bredde [mm] | 1100 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 1100 mm |
| Pakke, højde [mm] | 2015 mm |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | DHW system |
| Produkttype | TD-S |
| Strøm [A] [Maks.] | 0.2 A |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmerørstørrelse | DN20 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 26,9 mm |
| Varmetilslutningstype | welded |
| Varmtvand, pumpemærke | Grundfos |
| Varmtvand, pumpetype | UPM2K |
| Varmtvand, regulatornavn | No Controller |
| Varmtvand, reguleringstype | External control |
| Varmtvand, rørstørrelse | DN50 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | Rp2" |
| Varmtvand, tilslutningstype | Internal thread |
| Varmtvand, vekslertype | XB37M-1-30 |
| Varmtvandsbeholdervolumen [l] | 900 L |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 149 Kilogram |
| Nettovægt | 149 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162854693 |