Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

DHW system, TD-S, DHW storage & charging, 130 kW, 500 L

161L0999

THERMODUAL-S 500-130

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Antal husstande [Maks.]63
Application typeDHW storage & charging
Beholdermateriale14571
BeskrivelseTHERMODUAL-S 500-130
Bredde med kabinet [mm]925 mm
CE-mærketYes
Cirkulation, rørstørrelseDN25
Cirkulation, tilslutningsstørrelseRp1"
Cirkulation, tilslutningstypeInternal thread
Connection direction secondaryHorizontal
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.]0.09 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]25 bar
Dybde med kabinet [mm]1065 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Fjernvarme, rørstørrelseDN20
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse26,9 mm
Fjernvarme, tilslutningstypewelded
Flow primary [m3/h] [Max]2.48 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]2.23 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, anbefalet [˚C]70 °C
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]150 °C
GodkendelseDVGWCE
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]1765 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPS with laminated fleece
Kapacitet [kW]130.0 kW
KategorinavnTank solution substations
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KonstruktionStanding
Material DescriptionThermoDual-S 500-130 v2023
Navn på producentDanfoss
Package 2 depth [mm]800 mm
Package 2 height [mm]500 mm
Package 2 width [mm]1200 mm
Pakke, bredde [mm]900 mm
Pakke, dybde [mm]900 mm
Pakke, højde [mm]1885 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeDHW system
ProdukttypeTD-S
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Strøm [A] [Maks.]0.4 A
Tryk, nominel primær [bar]25 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmerørstørrelseDN20
Varmetilslutningsstørrelse26,9 mm
Varmetilslutningstypewelded
Varmtvand, pumpemærkeGrundfos
Varmtvand, pumpetypeUPM GEO
Varmtvand, regulatornavnNo Controller
Varmtvand, reguleringstypeExternal control
Varmtvand, rørstørrelseDN40
Varmtvand, tilslutningsstørrelseRp1 1/2"
Varmtvand, tilslutningstypeInternal thread
Varmtvand, vekslertypeXB37M-1-40
Varmtvandsbeholdervolumen [l]500 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt100 Kilogram
Nettovægt100 Kilogram
Volume1634.964 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162705858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm