DHW system, TD-S, DHW storage & charging, 22 kW, 100 L
161L0976
THERMODUAL-S 100-22
161L0976
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Antal husstande [Maks.] | 3 |
| Application type | DHW storage & charging |
| Beholdermateriale | 14571 |
| Beskrivelse | THERMODUAL-S 100-22 |
| Bredde med kabinet [mm] | 595 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Cirkulation, rørstørrelse | DN20 |
| Cirkulation, tilslutningsstørrelse | Rp3/4" |
| Cirkulation, tilslutningstype | Internal thread |
| Connection direction secondary | Horizontal |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.] | 0.11 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Dybde med kabinet [mm] | 680 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Fjernvarme, rørstørrelse | DN20 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 26,9 mm |
| Fjernvarme, tilslutningstype | welded |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 0.54 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 0.38 m³/h |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, anbefalet [˚C] | 70 °C |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 150 °C |
| Godkendelse | DVGWCE |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde med kabinet [mm] | 1290 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | EPS with laminated fleece |
| Kapacitet [kW] | 22.0 kW |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kategorinavn | Tank solution substations |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Konstruktion | Standing |
| Material Description | ThermoDual-S 100-22 VA v2023 |
| Navn på producent | Danfoss |
| Pakke, bredde [mm] | 750 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 750 mm |
| Pakke, højde [mm] | 1500 mm |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | DHW system |
| Produkttype | TD-S |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strøm [A] [Maks.] | 0.4 A |
| Tryk, nominel primær [bar] | 25 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmerørstørrelse | DN20 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 26,9 mm |
| Varmetilslutningstype | welded |
| Varmtvand, pumpemærke | Grundfos |
| Varmtvand, pumpetype | UPN |
| Varmtvand, regulatornavn | No Controller |
| Varmtvand, reguleringstype | External control |
| Varmtvand, rørstørrelse | DN20 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | Rp3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | Internal thread |
| Varmtvand, vekslertype | XB12M-1-10 |
| Varmtvandsbeholdervolumen [l] | 100 L |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 40 Kilogram |
| Nettovægt | 40 Kilogram |
| Volume | 527.223 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162705025 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |