DHW system, TD-CM, TD-CM, 140kW, 2 way valve, safety function, ECL, insulation cover, DHW storage & charging, 140 kW
004X1683
TD-CM 140KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER
004X1683
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| Beskrivelse | TD-CM 140KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER |
| Bredde uden kabinet [mm] | 900 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Cirkulation, rørstørrelse | DN25 |
| Cirkulation, tilslutningsstørrelse | G1 1/4" |
| Cirkulation, tilslutningstype | External thread |
| Connection direction secondary | Vertical |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.] | 0.21 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW circulation pump brand | Grundfos |
| DHW circulation pump type | UPM GEO |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Dybde uden kabinet [mm] | 488 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Fjernvarme, rørstørrelse | DN32 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 42,4 mm |
| Fjernvarme, tilslutningstype | welded |
| Flow circulation [m3/h] [Max] | 2.40 m³/h |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 2.40 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 2.40 m³/h |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 150 °C |
| Godkendelse | DVGWCE |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde uden kabinet [mm] | 1940 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | PU Hard Foam |
| Kabinetmateriale | PU Hard Foam |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kapacitet [kW] | 140.0 kW |
| Kategorinavn | Tank solution substations |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Konstruktion | Standing |
| Material Description | TD-CM 140KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER |
| Navn på producent | Danfoss |
| P circulation [bar] [Max] | 0.43 bar |
| Pakke, bredde [mm] | 1200 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 800 mm |
| Pakke, højde [mm] | 2000 mm |
| PED-kategori | I |
| Pressure primary [bar] [Max] | 20 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | DHW system |
| Produkttype | TD-CM |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strøm [A] [Maks.] | 4.0 A |
| Substation version | TD-CM, 140kW, 2 way valve, safety function, ECL, insulation cover |
| Tryk, nominel primær [bar] | 25 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmtvand, pumpemærke | Grundfos |
| Varmtvand, pumpetype | UPM GEO |
| Varmtvand, regulatornavn | ECL 310 |
| Varmtvand, reguleringstype | Electronic |
| Varmtvand, rørstørrelse | DN25 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | G1 1/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | External thread |
| Varmtvand, vekslertype | XB59M-1-30 |
| Varmtvandscirkulation | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 150 Kilogram |
| Nettovægt | 130 Kilogram |
| Volume | 694.889 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744819 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |