Danfoss logo
Thermoclean

DHW system, TC-DL, DHW storage & charging, 546 kW, DHW controller name: ECL 310, 1300 L

004X1623

TC-DL 1300 ECL XB

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
Beholdermateriale1.4571
BeskrivelseTC-DL 1300 ECL XB
Bredde uden kabinet [mm]2720 mm
CE-mærketYes
Cirkulation, rørstørrelseDN65
Cirkulation, tilslutningsstørrelseRp2 1/2"
Cirkulation, tilslutningstypeInternal thread
Connection direction secondaryVertical
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.]0.35 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.86 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dybde uden kabinet [mm]1100 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Fjernvarme, rørstørrelseDN50/DN65
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse60,3/76,1mm
Fjernvarme, tilslutningstypewelded
Flow circulation [m3/h] [Max]11.70 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]16.98 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]20.00 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]90 °C
GodkendelseDVGWCE
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde uden kabinet [mm]2610 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPS with laminated fleece
Kapacitet [kW]546.0 kW
KategorinavnAntilegionella systems
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
KonstruktionStanding
Material DescriptionTC-DL 1300 ECL XB
Navn på producentDanfoss
P circulation [bar] [Max]-0.30 bar
Package 2 depth [mm]1000 mm
Package 2 height [mm]2425 mm
Package 2 width [mm]1300 mm
Pakke, bredde [mm]2510 mm
Pakke, dybde [mm]1000 mm
Pakke, højde [mm]1230 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeDHW system
ProdukttypeTC-DL
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Strøm [A] [Maks.]4.0 A
Tryk, nominel primær [bar]25 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmerørstørrelseDN50/DN65
Varmetilslutningsstørrelse60,3/76,1mm
Varmetilslutningstypewelded
Varmtvand, pumpemærkeGrundfos
Varmtvand, pumpetypeMAGNA3
Varmtvand, regulatornavnECL 310
Varmtvand, reguleringstypeElectronic
Varmtvand, rørstørrelseDN65
Varmtvand, tilslutningsstørrelseRp2 1/2"
Varmtvand, tilslutningstypeInternal thread
Varmtvandsbeholdervolumen [l]1300 L
VarmtvandscirkulationYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt230 Kilogram
Nettovægt230 Kilogram
Volume2634.57 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162745069
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm