DHW system, TC-DL, DHW storage & charging, 420 kW, DHW controller name: ECL 310, 1000 L
004X1622
TC-DL 1000 ECL XB
004X1622
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| Beholdermateriale | 1.4571 |
| Beskrivelse | TC-DL 1000 ECL XB |
| Bredde uden kabinet [mm] | 2570 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Cirkulation, rørstørrelse | DN50 |
| Cirkulation, tilslutningsstørrelse | Rp2" |
| Cirkulation, tilslutningstype | Internal thread |
| Connection direction secondary | Vertical |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.] | 0.29 bar |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.65 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Dybde uden kabinet [mm] | 1000 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Fjernvarme, rørstørrelse | DN40/DN50 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 48,3/60,3mm |
| Fjernvarme, tilslutningstype | welded |
| Flow circulation [m3/h] [Max] | 9.00 m³/h |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 12.96 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 15.00 m³/h |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 90 °C |
| Godkendelse | DVGWCE |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde uden kabinet [mm] | 2525 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | EPS with laminated fleece |
| Kapacitet [kW] | 420.0 kW |
| Kategorinavn | Antilegionella systems |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Konstruktion | Standing |
| Material Description | TC-DL 1000 ECL XB |
| Navn på producent | Danfoss |
| P circulation [bar] [Max] | -0.27 bar |
| Package 2 depth [mm] | 1000 mm |
| Package 2 height [mm] | 2400 mm |
| Package 2 width [mm] | 1300 mm |
| Pakke, bredde [mm] | 2425 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 1000 mm |
| Pakke, højde [mm] | 1100 mm |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | DHW system |
| Produkttype | TC-DL |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strøm [A] [Maks.] | 4.0 A |
| Tryk, nominel primær [bar] | 25 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmerørstørrelse | DN40/DN50 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 48,3/60,3 mm |
| Varmetilslutningstype | welded |
| Varmtvand, pumpemærke | Grundfos |
| Varmtvand, pumpetype | MAGNA3 |
| Varmtvand, regulatornavn | ECL 310 |
| Varmtvand, reguleringstype | Electronic |
| Varmtvand, rørstørrelse | DN65 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | Rp2 1/2" |
| Varmtvand, tilslutningstype | Internal thread |
| Varmtvand, vekslertype | XB59M-1-120 |
| Varmtvandsbeholdervolumen [l] | 1000 L |
| Varmtvandscirkulation | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 230 Kilogram |
| Nettovægt | 230 Kilogram |
| Volume | 2456.818 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |