Danfoss logo
Thermoclean

DHW system, TC-DL, DHW storage & charging, 147 kW, DHW controller name: ECL 310, 350 L

004X1619

TC-DL 0350 ECL XB

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
Beholdermateriale1.4571
BeskrivelseTC-DL 0350 ECL XB
Bredde uden kabinet [mm]1950 mm
CE-mærketYes
Cirkulation, rørstørrelseDN32
Cirkulation, tilslutningsstørrelseG1 1/2"
Cirkulation, tilslutningstypeExternal thread
Connection direction secondaryVertical
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.]0.20 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.64 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dybde uden kabinet [mm]725 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Fjernvarme, rørstørrelseDN40
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse48,3 mm
Fjernvarme, tilslutningstypewelded
Flow circulation [m3/h] [Max]3.15 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]4.44 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]7.50 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]90 °C
GodkendelseDVGWCE
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde uden kabinet [mm]2045 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPS with laminated fleece
Kapacitet [kW]147.0 kW
KategorinavnAntilegionella systems
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
KonstruktionStanding
Material DescriptionTC-DL 0350 ECL XB
Navn på producentDanfoss
P circulation [bar] [Max]-0.20 bar
Package 2 depth [mm]800 mm
Package 2 height [mm]1950 mm
Package 2 width [mm]1200 mm
Pakke, bredde [mm]750 mm
Pakke, dybde [mm]750 mm
Pakke, højde [mm]2095 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeDHW system
ProdukttypeTC-DL
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Strøm [A] [Maks.]4.0 A
Tryk, nominel primær [bar]25 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmerørstørrelseDN40
Varmetilslutningsstørrelse48,3 mm
Varmetilslutningstypewelded
Varmtvand, pumpemærkeWilo
Varmtvand, pumpetypeSTRATOS PARA Z
Varmtvand, regulatornavnECL 310
Varmtvand, reguleringstypeElectronic
Varmtvand, rørstørrelseDN40/DN50
Varmtvand, tilslutningsstørrelseG1 3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeExternal thread
Varmtvand, vekslertypeXB59M-1-60
Varmtvandsbeholdervolumen [l]350 L
VarmtvandscirkulationYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt230 Kilogram
Nettovægt230 Kilogram
Volume1141.857 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162745106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm