Accessories DHW, Insulations, Insulation for SE-3000, Neodul 100/20
640U4963
3000 L, Insulation material: EPS with laminated fleece
640U4963
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| Beskrivelse | Insulation for SE-3000, Neodul 100/20 |
| Cirkulation, tilslutningstype | Internal thread |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forsyningstemperatur, anbefalet [˚C] | 70 °C |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | EPS with laminated fleece |
| Kabinetmateriale | EPS+Fleece |
| Kategorinavn | Insulations |
| Konstruktion | Loose |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | INS.F. SE 3000 Neodul 100/20 |
| Pakke, bredde [mm] | 1620 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 500 mm |
| Pakke, højde [mm] | 2780 mm |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Accessories DHW |
| Produkttype | Tanks, buffers and heaters |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmtvandsbeholdervolumen [l] | 3000 L |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 50 Kilogram |
| Nettovægt | 50 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210368 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |