Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accessories DHW, Insulations, Insulation for SE-2000, Neodul 100/20

640U4961

2000 L, Insulation material: EPS with laminated fleece

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
BeskrivelseInsulation for SE-2000, Neodul 100/20
Cirkulation, tilslutningstypeInternal thread
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forsyningstemperatur, anbefalet [˚C]70 °C
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPS with laminated fleece
KabinetmaterialeEPS+Fleece
KategorinavnInsulations
KonstruktionLoose
Egenskab
Værdi
Material DescriptionINS.F. SE 2000 Neodul 100/20
Pakke, bredde [mm]1410 mm
Pakke, dybde [mm]500 mm
Pakke, højde [mm]2450 mm
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeAccessories DHW
ProdukttypeTanks, buffers and heaters
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvandsbeholdervolumen [l]2000 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt42 Kilogram
Nettovægt42 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255210382
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens