Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accessories DHW, DHW heaters, SE-RG0750

640U4937

750 L, Insulation material: EPS with laminated fleece

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Antal husstande [Maks.]29
Application typeDHW storage & charging
Beholdermateriale1.4571
BeskrivelseSE-RG0750
Bredde med kabinet [mm]1000 mm
Bredde uden kabinet [mm]800 mm
CE-mærketYes
Cirkulation, rørstørrelseDN25
Cirkulation, tilslutningsstørrelseRp1"
Cirkulation, tilslutningstypeInternal thread
Connection direction secondaryHorizontal
Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.]0.11 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde med kabinet [mm]1000 mm
Dybde uden kabinet [mm]800 mm
Fjernvarme, rørstørrelseDN25
Fjernvarme, tilslutningsstørrelseR1"
Fjernvarme, tilslutningstypeExternal thread
Flow primary [m3/h] [Max]1.20 m³/h
Forsyningstemperatur, anbefalet [˚C]70 °C
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
GodkendelseCEPED
HEX DHW brazed/gasketed materialStainless steel tank with coil inside
Højde med kabinet [mm]1830 mm
Højde uden kabinet [mm]1830 mm
Egenskab
Værdi
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPS with laminated fleece
KabinetmaterialeEPS+Fleece
Kapacitet [kW]55.0 kW
KategorinavnDHW heaters
KonstruktionStanding
Material DescriptionSE-RG 750
Pakke, bredde [mm]1100 mm
Pakke, dybde [mm]1100 mm
Pakke, højde [mm]1950 mm
PED-kategoriII
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeAccessories DHW
ProdukttypeTanks, buffers and heaters
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tryk, nominel primær [bar]25 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmerørstørrelseDN25
VarmetilslutningsstørrelseR1"
VarmetilslutningstypeExternal thread
varmevekslerlegering1.4571
Varmtvand, rørstørrelseDN50
Varmtvand, tilslutningsstørrelseRp2"
Varmtvand, tilslutningstypeInternal thread
Varmtvandsbeholdervolumen [l]750 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt145 Kilogram
Nettovægt145 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255210818
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens