Accessories DHW, DHW heaters, SE-RG0200
640U4934
200 L, Insulation material: EPS with laminated fleece
640U4934
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Antal husstande [Maks.] | 7 |
| Application type | DHW storage & charging |
| Beholdermateriale | 1.4571 |
| Beskrivelse | SE-RG0200 |
| Bredde med kabinet [mm] | 700 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 500 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Cirkulation, rørstørrelse | DN20 |
| Cirkulation, tilslutningsstørrelse | Rp3/4" |
| Cirkulation, tilslutningstype | Internal thread |
| Connection direction secondary | Horizontal |
| Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dybde med kabinet [mm] | 700 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 500 mm |
| Fjernvarme, rørstørrelse | DN25 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | R1" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | External thread |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.20 m³/h |
| Forsyningstemperatur, anbefalet [˚C] | 70 °C |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| Godkendelse | CEPED |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Stainless steel tank with coil inside |
| Højde med kabinet [mm] | 1495 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 1495 mm |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | EPS with laminated fleece |
| Kabinetmateriale | EPS+Fleece |
| Kapacitet [kW] | 29.0 kW |
| Kategorinavn | DHW heaters |
| Konstruktion | Standing |
| Material Description | SE-RG 200 |
| Pakke, bredde [mm] | 750 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 750 mm |
| Pakke, højde [mm] | 1645 mm |
| PED-kategori | I |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Accessories DHW |
| Produkttype | Tanks, buffers and heaters |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tryk, nominel primær [bar] | 25 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmerørstørrelse | DN25 |
| Varmetilslutningsstørrelse | R1" |
| Varmetilslutningstype | External thread |
| varmevekslerlegering | 1.4571 |
| Varmtvand, rørstørrelse | DN25 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | Rp1" |
| Varmtvand, tilslutningstype | Internal thread |
| Varmtvandsbeholdervolumen [l] | 200 L |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 58 Kilogram |
| Nettovægt | 58 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210498 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |