Accessories DHW, Primary module, for TD-/LM-S UPM (KIT)
004U1627
2.93 m³/h, DN25
004U1627
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| Beskrivelse | for TD-/LM-S UPM (KIT) |
| Bredde uden kabinet [mm] | 316 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Connection direction secondary | All |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 0 bar |
| Dybde uden kabinet [mm] | 170 mm |
| Fjernvarme, rørstørrelse | DN25 |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 2.93 m³/h |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, anbefalet [˚C] | 75 °C |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 90 °C |
| Godkendelse | CE |
| Højde uden kabinet [mm] | 180 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | PU Hard Foam |
| Kategorinavn | Distributors and pipe sets |
| Konstruktion | Loose |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | PRI-MODUL_P F. TD-/LM-S UPM (KIT) |
| Navn på producent | Danfoss |
| Pakke, bredde [mm] | 376 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 376 mm |
| Pakke, højde [mm] | 198 mm |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Accessories DHW |
| Produkttype | Primary module |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strøm [A] [Maks.] | 0.0 A |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmepumpemærke | Grundfos |
| Varmepumpetype | UPM GEO |
| Varmerørstørrelse | DN20/DN25 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 26,9/33,5 mm |
| Varmetilslutningstype | welded |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 50 Kilogram |
| Nettovægt | 40 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162748220 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |